SPPBOAM50-NBALL

SPPBOAM50-NBALL
Rolamento Super Ball Bushing, métrico

SUPER Metric, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 50 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Sem limpadores

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 132,00 mm (5,197 in)
A1 66,00 mm (2,598 in)
B 113,00 mm (4,449 in)
d 50,00 mm (1,969 in)
E1 108,00 mm (4,252 in)
E2 50,00 mm (1,969 in)
G1 22,00 mm (0,866 in)
H1 88,00 mm (3,465 in)
N 135,00 mm (5,315 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação LL
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 2,6 kg / 5,732 lbs
Diâmetro nominal 50 mm / 1,969 in
Comprimento 113 mm / 4,449 in
Altura 88 mm / 3,465 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 6250 N / 1.405,056 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?