SPPBM08-CR

SPPBM08-CR
Rolamento Super Ball Bushing, métrico

SUPER Metric, Bloco de descanso do rolamento Ball Bushing, 8 mm, Self-Aligning, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Corrosion Resistant, Sem limpadores

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 35,00 mm (1,378 in)
A1 175,00 mm (6,890 in)
B 32,00 mm (1,260 in)
d 8,00 mm (0,315 in)
E1 25,00 mm (0,984 in)
E2 20,00 mm (0,787 in)
G1 85,00 mm (3,346 in)
H1 28,00 mm (1,102 in)
N 33,00 mm (1,299 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 0,07 kg / 0,154 lbs
Diâmetro nominal 8 mm / 0,315 in
Comprimento 32 mm / 1,260 in
Altura 28 mm / 1,102 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 217 N / 48,784 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?