SPM50OPNWW-CRDP

SPM50OPNWW-CRDP
Rolamento Super Ball Bushing, métrico

SUPER Metric, Rolamento Ball Bushing, 50 mm, Open, Self-Aligning, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Corrosion Resistant, Dois limpadores integrais

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 100,00 mm (3,937 in)
d 50,00 mm (1,969 in)
D 75,00 mm (2,953 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opção de lubrificação DP
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações WW
Peso 0,55 kg / 1,213 lbs
Diâmetro nominal 50 mm / 1,969 in
Diâmetro externo 75 mm / 2,953 in
Comprimento 100 mm / 3,937 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 8750 N / 1.967,078 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?