SPM40OPNWW-NBALL

SPM40OPNWW-NBALL
Rolamento Super Ball Bushing, métrico

SUPER Metric, Rolamento Ball Bushing, 40 mm, Open, Self-Aligning, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Not Corrosion Resistant, Dois limpadores integrais

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 80,00 mm (3,150 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 62,00 mm (2,441 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação LL
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações WW
Peso 0,3 kg / 0,661 lbs
Diâmetro nominal 40 mm / 1,575 in
Diâmetro externo 62 mm / 2,441 in
Comprimento 80 mm / 3,150 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 4310 N / 968,927 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?