SPM30OPNW-NBLL

SPM30OPNW-NBLL
Rolamento Super Ball Bushing, métrico

SUPER Metric, Rolamento Ball Bushing, 30 mm, Open, Self-Aligning, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Not Corrosion Resistant, Um limpador integral

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 68,00 mm (2,677 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
D 47,00 mm (1,850 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Opção de lubrificação LL
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações W
Peso 0,15 kg / 0,331 lbs
Diâmetro nominal 30 mm / 1,181 in
Diâmetro externo 47 mm / 1,850 in
Comprimento 68 mm / 2,677 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 502 N / 112,854 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?