SPM30OPN-CRLL

SPM30OPN-CRLL
Rolamento Super Ball Bushing, métrico

SUPER Metric, Rolamento Ball Bushing, 30 mm, Open, Self-Aligning, Aberto para aplicações com suporte contínuo, Corrosion Resistant, Sem limpadores

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 68,00 mm (2,677 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
D 47,00 mm (1,850 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opção de lubrificação LL
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações
Peso 0,15 kg / 0,331 lbs
Diâmetro nominal 30 mm / 1,181 in
Diâmetro externo 47 mm / 1,850 in
Comprimento 68 mm / 2,677 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 3514 N / 789,979 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?