SPM25OPN-CRWW

SPM25OPN-CRWW
SPM25OPN-CRWW

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 25 mm, Aberto, Autoalinhamento, Ajustável, Resistente a corrosão, Limpador integral de ambas as extremidades; Usar com 25 mm Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  5 Days 
US$ 259,71 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O mancal Super Ball Bushing representou, por mais de vinte anos, o padrão da indústria de mancais de autoalinhamento.
  • Além do aumento significativo na capacidade de carga, o mancal Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de mancal radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o mancal Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.
  • Uso com eixo de classe L.
  • Essa tecnologia de mancais fornece três vezes a capacidade de carga ou 27 vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos mancais lineares convencionais.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[Alpha] Ângulo60 °
[C] Comprimento ao longo do eixo57.260 / 58.000 mm 
[C1]43.310 / 43.700 mm 
[C2] Mín.1.85 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal25 mm
[D] Recommended Housing Bore40 mm 
[D], Nominal40 mm
[E]13 mm
[F] Furo de retenção3.5 mm
[F1]3 mm
[t]1.5 mm