SPM16WW-NBLLRP

SPM16WW-NBLLRP
Rolamento Super Ball Bushing, métrico

SUPER Metric, Rolamento Ball Bushing, 16 mm, Self-Aligning, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Not Corrosion Resistant, Dois limpadores integrais

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 36,00 mm (1,417 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 26,00 mm (1,024 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação LL
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações WW
Peso 0,03 kg / 0,066 lbs
Diâmetro nominal 16 mm / 0,630 in
Diâmetro externo 26 mm / 1,024 in
Comprimento 36 mm / 1,417 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 102 N / 22,931 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?