SPM12WW-NBDPRP

SPM12WW-NBDPRP
Rolamento Super Ball Bushing, métrico

SUPER Metric, Rolamento Ball Bushing, 12 mm, Self-Aligning, Fechado para aplicações com suporte na extremidade, Not Corrosion Resistant, Dois limpadores integrais

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 32,00 mm (1,260 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
D 22,00 mm (0,866 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação DP
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações WW
Peso 0,02 kg / 0,044 lbs
Diâmetro nominal 12 mm / 0,472 in
Diâmetro externo 22 mm / 0,866 in
Comprimento 32 mm / 1,260 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 83 N / 18,659 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?