SPM12OPN-CRWW

SPM12OPN-CRWW
SPM12OPN-CRWW

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 12 mm, Aberto, Autoalinhamento, Ajustável, Resistente a corrosão, Limpador integral de ambas as extremidades; Usar com 12 mm Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O mancal Super Ball Bushing representou, por mais de vinte anos, o padrão da indústria de mancais de autoalinhamento.
  • Além do aumento significativo na capacidade de carga, o mancal Super Ball Bushing possui autoalinhamento, é leve e ajustável e apresenta baixo coeficiente de atrito.
  • Os retentores e as luvas exteriores feitos de polímeros e resistentes ao desgaste reduzem a inércia e o ruído em aplicações críticas, de velocidade elevada.
  • Placas de mancal radialmente flutuantes. Quando instalado em uma carcaça ajustável, o mancal Super Ball Bushing pode ser ajustado em um diâmetro específico para proporcionar movimento preciso e repetitivo.
  • Uso com eixo de classe L.
  • Essa tecnologia de mancais fornece três vezes a capacidade de carga ou 27 vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos mancais lineares convencionais.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[Alpha] Ângulo70 °
[C] Comprimento ao longo do eixo31.380 / 32.000 mm 
[C1]21.970 / 22.300 mm 
[C2] Mín.1.3 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal12 mm
[D] Recommended Housing Bore22 mm 
[D], Nominal22 mm
[E]7 mm
[F] Furo de retenção3 mm
[t]1.35 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialSteel; Plastic 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486260639 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.02 kg
Wipers, SealsLimpador integral de ambas as extremidades 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica742 N
Classificação de carga estática819 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?