SPB8OPN-MOD

SPB8OPN-MOD
SPB8OPN-MOD

Linear Bearing, SPB OPN SINGLE MOD SYSTEMS

Lead Time:  7 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo SSRA linear Race ou classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Peça de substituição para alguns conjuntos de guia linear e mesas deslizantes

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.12 in
[B]1.5 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.5 in
[E1]0.812 in
[E2]1.25 in
[N]#8-32 
Parafuso recomendado#8-32 

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenAberto 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Weight0.18 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?