SPB12OPN-DD

SPB12OPN-DD
SPB12OPN-DD

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 0.75 in, Aberto, Autoalinhamento, Ajustável, Vedações integrais de ambas as extremidades; Usar com 0.75 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.75 in
[A1]0.94 in
[A2]1 in
[Alpha] Ângulo30 °
[B]1.88 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[E]0.43 in
[E1]2.375 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]1.25 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.31 in
[G]0.67 in
[G1]1.08 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]0.937 in
[H] Tolerância±0.003 in 
[H1]1.56 in
[N]0.19 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486255390 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.5 lb
Wipers, SealsVedações integrais de ambas as extremidades 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica470 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?