SPB12-XS

SPB12-XS
SPB12-XS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 0.75 in, Fechado, Autoalinhamento, Óxido preto (XS); Usar com 0.75 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • The -XS adds black anodized to the aluminum. May consider the part number without the -XS.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.75 in
[A2]1.88 in
[B]2.06 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[E1]2.375 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]1.25 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]1.56 in
[F1]0.31 in
[G]0.94 in
[G1]0.78 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]0.937 in
[H1]1.75 in
[N]0.19 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Black OxideÓxido preto (XS) 
Closed/OpenFechado 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número de circuitos esféricos
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.609 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica600 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?