SPB10OPN-ABB

SPB10OPN-ABB
SPB10OPN-ABB

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 0.625 in, Aberto, Sem autolimpante, Ajustável, ABB; Usar com 0.625 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe L
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.5 in
[A1]0.88 in
[A2]0.94 in
[Alpha] Ângulo30 °
[B]1.75 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.625 in
[E]0.37 in
[E1]2.125 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]1.125 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.28 in
[G]0.55 in
[G1]0.95 in
[H]0.875 in
[H] Tolerância±0.003 in 
[H1]1.44 in
[N]0.19 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número UPC662486254409 
Self AlignmentSem autolimpante 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max250 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.47 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica105 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?