SP24-17A16-02

SP24-17A16-02
SP24-17A16-02

Actuator, Electrak 1, 24 Vcc, 340 N, 58.7 mm, Potenciômetro, Cable length 2 in, Connector (Motor), Flying Leads (Feedback), 7 mm/s Classificação de percurso com carga total

Lead Time:  20 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Muito compacto e leve
  • Feedback do potenciômetro
  • Carcaça resistente à corrosão
  • Sistema de acionamento do parafuso com travamento automático
  • Não necessita de manutenção
  • Ideal para substituição de cilindros hidráulicos e pneumáticos de tamanho comparável

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]197.9 mm
[S]58.7 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationSim 
Brakenão (travamento automático) 
Cable length2 in
Cabo e conectorPackard Electric Pack-Con male 8911773 with terminal 6294511 
Cabo e conectorConnector (Motor), Flying Leads (Feedback) 
End Play, Max0.036 in
FeedbackPotenciômetro 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke50 mm
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadNone 
Screw TypeAuge 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensão24 Vcc 
Weight1.2 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica340 N
Carga, estática máx.1300 N
Classificação de percurso com carga total7 mm/s
Classificação de percurso sem carga14 mm/s
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?