SP12-09A08-03-CAA

SP12-09A08-03-CAA

Atuador, Electrak 1, 12 VCC com potenciômetro, Carga dinâmica: 50 lbf, Comprimento máximo de curso: 3 inch, Controle: Todas

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$305.08 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Muito compacto e leve
    • Disponível com interruptores de limite de fim de curso ou feedback do potenciômetro
    • Carcaça resistente à corrosão
    • Sistema de acionamento do parafuso Acme com travamento automático
    • Não necessita de manutenção
    • Ideal para substituição de cilindros hidráulicos e pneumáticos de tamanho comparável

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 185,0 mm (7,283 in)
S 762,0 mm (30,000 in)