SNAB62x4M

SNAB62x4M
SNAB62x4M

Lead Nut Only, SNAB Style, 0.625 in X 4 mm, Antirretrocesso, RH, Acetal, 160 lbf Carga de projeto

Lead Time:  2 Days 

  • O modelo SNAB tem a maior flexibilidade de design que permite montagens antifolga através de 1" de diâmetro.
  • Todos os SNABs são feitos de nosso Acetal lubrificado internamente, proporcionando excelente lubricidade e muito pouco desgaste.
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal0.625 in
Folga, máx.1.7 in
Folga, máx.1 in
percurso por rev. do eixo4 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Força de pré-carga4-9 lbf
MaterialAcetal 
Pré-cargaAntirretrocesso 
Temperature Max180 °F
Torque de arrasto7-10 oz-in

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto160 lbf
Carga estática máxima800 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?