SNAB5016XL

SNAB5016XL
SNAB5016XL

Lead Nut Only, SNAB Style, 0.500 in X 0.0625 in, Antirretrocesso, LH, Acetal, 150 lbf Carga de projeto

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O modelo SNAB tem a maior flexibilidade de design que permite montagens antifolga através de 1" de diâmetro.
  • Todos os SNABs são feitos de nosso Acetal lubrificado internamente, proporcionando excelente lubricidade e muito pouco desgaste.
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal0.5 in
Folga, máx.1.7 in
Folga, máx.1 in
percurso por rev. do eixo0.0625 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoLH 
Eficiência %30 
Força de pré-carga4-9 lbf
MaterialAcetal 
Pré-cargaAntirretrocesso 
Temperature Max180 °F
Torque de arrasto5-8 oz-in

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto150 lbf
Carga estática máxima750 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?