SNAB5-1005X

SNAB5-1005X
SNAB5-1005X

Lead Nut Only, SNAB Style, 1 in X 1.000 in, Antirretrocesso, RH, Acetal, 400 lbf Carga de projeto

Lead Time:  3 Days 
US$ 167,33 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O modelo SNAB tem a maior flexibilidade de design que permite montagens antifolga através de 1" de diâmetro.
  • Todos os SNABs são feitos de nosso Acetal lubrificado internamente, proporcionando excelente lubricidade e muito pouco desgaste.
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal1 in
Folga, máx.2.5 in
Folga, máx.1.75 in
percurso por rev. do eixo1 in