SNAB4-3711X

SNAB4-3711X
Porca de avanço

SNAB, Antirretrocesso, Acetal, 0.375 in x 0.375 in Porca de avanço, Lado direito Direção da rosca, 70 lbf Carga dinâmica máxima

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$54.88 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O modelo SNAB tem a maior flexibilidade de design que permite conjuntos antifolga através de 1 pol. de diâmetro.
  • Todos os SNABs são feitos de nosso Acetal lubrificado internamente, proporcionando excelente lubricidade e muito pouco desgaste.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 1.905,0 mm (75,00 in)
B Max 3.403,6 mm (134,00 in)
C 635,0 mm (25,00 in)
TH 5/8-18

Especificações

Especificação Valor
Forma da rosca do parafuso de avanço ACME
Diâmetro do parafuso de acoplamento 9,53 mm (0,375 in)
Execução 9,53 mm (0,375 in)
Direção da rosca Lado direito
Estilo de montagem da porca Roscado
Material da porca Acetal
Folga axial máxima 0
Torque de arrasto 2 - 4
Eficiência 75%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Folga axial máxima 311,4 N (70,0 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?