SNAB2-6210X

SNAB2-6210X
Porca de avanço

SNAB, Antirretrocesso, Acetal, 0.625 in x 0.2 in Porca de avanço, Lado direito Direção da rosca, 160 lbf Carga dinâmica máxima

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$68.60 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O modelo SNAB tem a maior flexibilidade de design que permite conjuntos antifolga através de 1 pol. de diâmetro.
  • Todos os SNABs são feitos de nosso Acetal lubrificado internamente, proporcionando excelente lubricidade e muito pouco desgaste.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 25,4 mm (1,00 in)
B Max 50,8 mm (2,00 in)
C 965,2 mm (38,00 in)
TH 15/16-16

Especificações

Especificação Valor
Forma da rosca do parafuso de avanço ACME
Diâmetro do parafuso de acoplamento 15,88 mm (0,625 in)
Execução 5,08 mm (0,200 in)
Direção da rosca Lado direito
Estilo de montagem da porca Roscado
Material da porca Acetal
Folga axial máxima 0
Torque de arrasto 7 - 10
Eficiência 52%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Folga axial máxima 711,7 N (160,0 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?