SNAB2-1008XL

SNAB2-1008XL
SNAB2-1008XL

Lead Nut Only, SNAB Style, 1 in X 0.250 in, Antirretrocesso, LH, Acetal, 400 lbf Carga de projeto

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O modelo SNAB tem a maior flexibilidade de design que permite montagens antifolga através de 1" de diâmetro.
  • Todos os SNABs são feitos de nosso Acetal lubrificado internamente, proporcionando excelente lubricidade e muito pouco desgaste.
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal1 in
Folga, máx.2.5 in
Folga, máx.1.75 in
percurso por rev. do eixo0.25 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoLH 
Eficiência %46 
Força de pré-carga10-20 lbf
MaterialAcetal 
Pré-cargaAntirretrocesso 
Temperature Max180 °F
Torque de arrasto15-20 oz-in

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto400 lbf
Carga estática máxima2000 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?