SN62x4M
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Lead Nut Only, SN Style, Thread Mount, 0.625 in X 4 mm, Não pré-carregado, RH, Acetal, 160 lbf Carga de projeto
Lead Time:
2 Days
- Nossas porcas SN padrão mostraram-se eficientes nos últimos vinte anos.
- Disponíveis em tamanhos de 3/16" a 1-1/2" com ou sem flanges de montagem. (flanges vendidas separadamente)
- Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
- Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis