SN4-16X2M

SN4-16X2M
SN4-16X2M

Lead Nut Only, SN Style, Thread Mount, 16 mm X 8 mm, Não pré-carregado, RH, Acetal, 160 lbf Carga de projeto

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nossas porcas SN padrão mostraram-se eficientes nos últimos vinte anos.
  • Disponíveis em tamanhos de 3/16" a 1-1/2" com ou sem flanges de montagem. (flanges vendidas separadamente)
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Diâ.1 in
[B]1 in
[C]0.375 in
[TH]15/16-16 
Diâmetro do parafuso, nominal16 mm
Folga, máx.1 in
Folga, máx.1 in
percurso por rev. do eixo8 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Eficiência %63 
MaterialAcetal 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max180 °F
Torque de arrastoFree Wheeling 

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto160 lbf
Carga estática máxima800 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?