SN2-4308X

SN2-4308X
Porca de avanço

SN, Folga padrão, Acetal, 0.438 in x 0.25 in Porca de avanço, Lado direito Direção da rosca, 160 lbf Carga dinâmica máxima

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$37.04 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nossas porcas SN padrão mostraram-se eficientes nos últimos vinte anos.
  • Disponíveis em tamanhos de 3/16 pol. a 1-1/2 pol. com ou sem flanges de montagem. (flanges vendidos separadamente)
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 25,4 mm (1,00 in)
B Max 25,4 mm (1,00 in)
C 965,2 mm (38,00 in)
TH 15/16-16

Especificações

Especificação Valor
Forma da rosca do parafuso de avanço ACME
Diâmetro do parafuso de acoplamento 11,13 mm (0,438 in)
Execução 6,35 mm (0,250 in)
Direção da rosca Lado direito
Estilo de montagem da porca Roscado
Material da porca Acetal
Folga axial máxima 0,254 mm (0,0100 in)
Torque de arrasto Free Wheeling
Eficiência 66%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Folga axial máxima 711,7 N (160,0 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?