SN2-3112XL

SN2-3112XL
SN2-3112XL

Lead Nut Only, SN Style, Thread Mount, 0.3125 in X 0.167 in, Não pré-carregado, LH, Acetal, 70 lbf Carga de projeto

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nossas porcas SN padrão mostraram-se eficientes nos últimos vinte anos.
  • Disponíveis em tamanhos de 3/16" a 1-1/2" com ou sem flanges de montagem. (flanges vendidas separadamente)
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Diâ.0.75 in
[B]0.75 in
[C]0.25 in
[TH]5/8-18 
Diâmetro do parafuso, nominal0.3125 in
Folga, máx.0.75 in
Folga, máx.0.75 in
percurso por rev. do eixo0.167 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoLH 
Eficiência %65 
MaterialAcetal 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max180 °F
Torque de arrastoFree Wheeling 

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto70 lbf
Carga estática máxima350 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?