SN2-12X2M

SN2-12X2M
Porca de avanço

SN, Folga padrão, Acetal, 12 mm x 4 mm Porca de avanço, Lado direito Direção da rosca, 711 N Carga dinâmica máxima

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$76.09 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nossas porcas SN padrão mostraram-se eficientes nos últimos vinte anos.
  • Disponíveis em tamanhos de 3/16 pol. a 1-1/2 pol. com ou sem flanges de montagem. (flanges vendidos separadamente)
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 25,4 mm (1,00 in)
B Max 25,4 mm (1,00 in)
C 965,2 mm (38,00 in)
TH 15/16-16