SN12-7508XL

SN12-7508XL
SN12-7508XL

Lead Nut Only, SN Style, Thread Mount, 0.750 in X 1.500 in, Não pré-carregado, LH, Acetal, 300 lbf Carga de projeto

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nossas porcas SN padrão mostraram-se eficientes nos últimos vinte anos.
  • Disponíveis em tamanhos de 3/16" a 1-1/2" com ou sem flanges de montagem. (flanges vendidas separadamente)
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Diâ.1.5 in
[B]1.5 in
[C]0.5 in
[TH]1 3/8-16 
Diâmetro do parafuso, nominal0.75 in
Folga, máx.1.5 in
Folga, máx.1.5 in
percurso por rev. do eixo1.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoLH 
Eficiência %81 
MaterialAcetal 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max180 °F
Torque de arrastoFree Wheeling 

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto300 lbf
Carga estática máxima1500 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?