SN10-20X5M

SN10-20X5M
Porca de avanço

SN, Folga padrão, Acetal, 20 mm x 50 mm Porca de avanço, Lado direito Direção da rosca, 1779 N Carga dinâmica máxima

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$68.90 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Nossas porcas SN padrão mostraram-se eficientes nos últimos vinte anos.
  • Disponíveis em tamanhos de 3/16 pol. a 1-1/2 pol. com ou sem flanges de montagem. (flanges vendidos separadamente)
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 381,0 mm (15,00 in)
B Max 381,0 mm (15,00 in)
C 127,0 mm (5,00 in)
TH 1 3/8-16