SN01562510

SN01562510
SN01562510

Precision Ball, 5/32 in Diameter, Silicon Nitride, Classificação 10


  • Nitreto de silício
  • comparado ao aço, esse material oferece uma redução de 60% do peso, até duas vezes mais rígido, um coeficiente de expansão térmica 70% inferior ao aço
  • temperatura de operação de até 1800 ˚F (982 ˚C)
  • não corrosivo, antimagnético
  • Essas esferas podem secar em ambiente de vácuo e em até 500 ˚F sem lubrificação
  • se destaca em baixo ruído, alta rigidez e aplicações de alto transporte de carga

Dimensões

DimensãoValor
Tamanho da esfera5/32 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Classificação10 
MaterialSilicon Nitride 
Weight0.38 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?