SN00625010-BOX

SN00625010
Esferas de precisão

Nitreto de silício Si3N4, 1/16 in Diâmetro, Classificação: 10, Calibre: Diâmetro padrão, Quantidade na caixa: 10,000

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1230.50 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • As esferas de nitreto de silício são uma opção popular entre os designs de rolamentos e outras aplicações de produtos de alta precisão.
  • Quando comparado ao aço, esse material oferece uma redução de 60% do peso, até duas vezes mais rígido, um coeficiente de expansão térmica 70% inferior ao aço e um intervalo de temperatura de operação de até 982 °C (1.800 °F).
  • As esferas de nitreto de silício são não corrosivas, antimagnéticas e têm um excelente desempenho em aplicações antirruído, de alta rigidez e de grandes cargas.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[A] Diâmetro + Calibre 625,0000 in (15.875,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Esfericidade - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Acabamento de superfície - 1 in (0.02 µm)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,0625 in (1,588 mm)
Calibre Diâmetro padrão
Material Spec ASTM F2094 Class 2
Classificação 10
Peso 0,000014 lbs (0,000006 kg)
Quantidade na caixa 10.000
Peso da caixa 0,14 lbs (0,06 kg)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?