SM40OPN

SM40OPN
SM40OPN

Linear Bearing, Seal, External, Accessory, 40 mm, Aberto

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal40 mm
[OD] Diâmetro externo62 mm
[T]5.15 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenAberto 
MaterialSteel; Rubber 
Número UPC662486933458 
Weight0.05 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?