SM40

SM40
SM40

Linear Bearing, Seal, External, Accessory, 40 mm, Fechado

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal40 mm
[OD] Diâmetro externo62 mm
[T]5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenFechado 
MaterialSteel; Rubber 
Número UPC662486933434 
Weight0.05 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?