SEL10408

SEL10408
Porca esférica

Porca esférica, 0.631 in X 0.200 in, Circular, Sem recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Circuito simples, 815 lbf

Tempo de avanço:  16 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$486.97 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,631 in
Execução 0,200 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca SEL
Porca dupla Sim
Número de peça do parafuso SRT7540
Número de inicializações 1
Peso total 0,65 lbs
Recurso de segurança BSN.SafetyFeatureType.

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 3.625 N (815 lbf)
Carga, estática 28.397 N (6.384 lbf)
Torque 0,0350 in-lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?