SEL0697

SEL0697
Porca esférica

Porca esférica, 1.500 in X 1.000 in, Circular, Sem recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Circuito simples, 7560 lbf

Tempo de avanço:  16 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$2271.65 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,500 in
Execução 1,000 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca SEL
Porca dupla Sim
Número de peça do parafuso SRT2203
Número de inicializações 2
Peso total 9,10 lbs
Recurso de segurança BSN.SafetyFeatureType.

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 33.629 N (7.560 lbf)
Carga, estática 154.184 N (34.662 lbf)
Torque 0,1760 in-lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?