SBN11231

SBN11231
Porca esférica

Porca esférica, 2.000 in X 0.500 in, Limpador incluído, Arredondado com retas, Com recurso de segurança, Não pré-carregado, Camicia singola, 18500 lbf

Tempo de avanço:  12 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1229.63 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 2,000 in
Execução 0,500 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca Precision
Limpador Included
Número de peça do parafuso SRT2109
Número de inicializações 1
Peso total 8,00 lbs

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 82.292 N (18.500 lbf)
Carga, estática 687.851 N (154.635 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?