SBN10974

SBN10974
Porca esférica

Porca esférica, 1.500 in X 0.500 in, Limpador incluído, Circular, Com recurso de segurança, Não pré-carregado, Multicircuito, 12320 lbf

Tempo de avanço:  12 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,500 in
Execução 0,500 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca SBN
Limpador Included
Número de peça do parafuso SRT9996
Número de inicializações 1
Peso total 5,20 lbs
Recurso de segurança Rosca de segurança

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 54.802 N (12.320 lbf)
Carga, estática 434.573 N (97.696 lbf)
Torque 0,0880 in-lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?