SBN10392

SBN10392
Porca esférica

Porca esférica, 0.631 in X 1.000 in, Circular, Sem recurso de segurança, Não pré-carregado, Circuito simples, 620 lbf

Tempo de avanço:  12 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$376.34 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,631 in
Execução 1,000 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca SBN
Número de peça do parafuso SRT6172
Número de inicializações 4
Peso total 0,28 lbs
Recurso de segurança BSN.SafetyFeatureType.

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 2.758 N (620 lbf)
Carga, estática 11.476 N (2.580 lbf)
Torque 0,1770 in-lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?