SBN10104

SBN10104
Porca esférica

Porca esférica, 1.250 in X 0.500 in, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Não pré-carregado, Multicircuito, 2745 lbf

Tempo de avanço:  12 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1549.29 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,250 in
Execução 0,500 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca SBN
Limpador Included
Número de peça do parafuso SRT1252
Número de inicializações 1
Peso total 1,80 lbs
Recurso de segurança BSN.SafetyFeatureType.

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 12.210 N (2.745 lbf)
Carga, estática 76.665 N (17.235 lbf)
Torque 0,0440 in-lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?