SBM30

SBM30
Suporte de extremidade, métrico

Suporte na extremidade, polegada, 30 mm Diâmetro

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$81.98 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 84.0000
[A1] 42.0000
[A2] 42.0000
[B] 28.0000
[dia] 30.0000
[E] 68.0000
[H] 40.0000
[H1] 68.0000
[H2] 10.0000
[N] 9.0000

Especificações

Especificação Valor
Material, suporte Ferro maleável
Diâmetro 40 mm / 1,575 in
Peso 0,520

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?