SB4-16X2M

SB4-16X2M
Porca de avanço

SB, Folga padrão, Acetal, 16 mm x 8 mm Porca de avanço, Lado direito Direção da rosca, 444 N Carga dinâmica máxima

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$35.08 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • A clássica Supernut está agora disponível com rosca de montagem métrica.
  • Oferecida com nossa linha de parafusos métricos de 10 mm a 24 mm.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 254,0 mm (10,00 in)
B Max 254,0 mm (10,00 in)
C 953,0 mm (37,52 in)
TH M22 x 1.5

Especificações

Especificação Valor
Forma da rosca do parafuso de avanço ACME
Diâmetro do parafuso de acoplamento 16,00 mm (0,630 in)
Execução 8,00 mm (0,315 in)
Direção da rosca Lado direito
Estilo de montagem da porca Roscado
Material da porca Acetal
Folga axial máxima 0,025 mm (0,0010 in)
Torque de arrasto Free Wheeling
Eficiência 62%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Folga axial máxima 444,0 N (99,8 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?