SB15-12X3M

SB15-12X3M
SB15-12X3M

Lead Nut Only, SB Style, Thread Mount, 12 mm X 45 mm, Não pré-carregado, RH, Acetal, 100 lbf Carga de projeto

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • A clássica Supernut está agora disponível com rosca de montagem métrica.
  • Oferecida com nossa linha de parafusos métricos de 10 mm a 24 mm.
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Diâ.1 in
[B]1 in
[C]0.375 in
[TH]M22 x 1.5 
Diâmetro do parafuso, nominal12 mm
Folga, máx.1 in
Folga, máx.1 in
percurso por rev. do eixo45 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Eficiência %81 
MaterialAcetal 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max180 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto100 lbf
Carga estática máxima500 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?