SAR3043

SAR3043
Porca esférica

Porca esférica, 1.500 in X 0.250 in, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Pré-carga ajustável, Multicircuito, 4198 lbf

Tempo de avanço:  16 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$2873.81 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: inches

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 1,500 in
Execução 0,250 in
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca SAR
Porca dupla Sim
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso SRT7028
Número de inicializações 1
Peso total 6,00 lbs
Recurso de segurança BSN.SafetyFeatureType.

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 18.674 N (4.198 lbf)
Carga, estática 195.855 N (44.030 lbf)
Torque 0,0440 in-lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?