S60250001C

S60250001C
S60250001C

Precision Ball, 1/4 in Diameter, Stainless Steel 316, Classificação 100

Lead Time:  3 Days  

  • AISI Tipo 316
  • Dureza: Rockwell "C" 25 a 39
  • Força de tensão .............. 90.000 psi
  • Força de rendimento ..................45.000 psi
  • Alongamento em duas polegadas ..... 35%
  • Redução de área.............. 60%
  • Módulo de elasticidade...........28.000.000 psi
  • Density..........................29 lb./cubic inch
  • Todas as esferas de aço inoxidável são passivadas

Dimensões

DimensãoValor
Tamanho da esfera1/4 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Classificação100 
MaterialStainless Steel 316 
Quantidade da caixa5000 
Weight2.4 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?