S60187501C
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Precision Ball, 3/16 in Diameter, Stainless Steel 316, Classificação 100
Lead Time:
3 Days
- AISI Tipo 316
- Dureza: Rockwell "C" 25 a 39
- Força de tensão .............. 90.000 psi
- Força de rendimento ..................45.000 psi
- Alongamento em duas polegadas ..... 35%
- Redução de área.............. 60%
- Módulo de elasticidade...........28.000.000 psi
- Density..........................29 lb./cubic inch
- Todas as esferas de aço inoxidável são passivadas