S60156251C-BOX

S60156251C
Esferas de precisão

Inoxidável macio 316L, 5/32 in Diâmetro, Classificação: 100, Calibre: Diâmetro padrão, Quantidade na caixa: 20,000

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$421.47 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O Aço inoxidável do tipo 316L é uma versão mais resistente à corrosão da Série 300 do que o 302, principalmente devido aos altos níveis de Molibdênio e Níquel
  • Para o tipo 316, o Grau 100 é o padrão. Todos os aços inoxidáveis da Thomson são passivados.
  • Sua dureza não temperada, criada por trabalho a frio, normalmente é Rockwell ""C"" 25 a 39. O Tipo 302 pode ser temperado para remover qualquer magnetismo de trabalho a frio e resultará em uma dureza de Rockwell ""B"" 75 a 90.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[A] Diâmetro + Calibre 15.625,0000 in (396.875,000 mm) ± 0.000500 in (± 12.7 µm)
[B] Esfericidade - 0.0001 in (2.5 µm)
[C] Acabamento de superfície - 5 in (0.1 µm)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,1563 in (3,969 mm)
Calibre Diâmetro padrão
Classificação 100
Peso 0,000575 lbs (0,000261 kg)
Quantidade na caixa 20.000
Peso da caixa 11,50 lbs (5,22 kg)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?