S20156251C-BOX

S20156251C
Esferas de precisão

Inoxidável macio 302, 5/32 in Diâmetro, Classificação: 100, Calibre: Diâmetro padrão, Quantidade na caixa: 20,000

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$463.00 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O aço inoxidável do tipo 302 é amplamente usado na indústria alimentícia por sua boa resistência à corrosão e custos econômicos. Ele é normalmente conhecido como aço 18-8
  • Para o tipo 302, o Grau 100 é o padrão. Todos os aços inoxidáveis da Thomson são passivados.
  • Sua dureza não temperada, criada por trabalho a frio, normalmente é Rockwell ""C"" 25 a 39. O Tipo 302 pode ser temperado para remover qualquer magnetismo de trabalho a frio e resultará em uma dureza de Rockwell ""B"" 75 a 90.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[A] Diâmetro + Calibre 15.625,0000 in (396.875,000 mm) ± 0.000500 in (± 12.7 µm)
[B] Esfericidade - 0.0001 in (2.5 µm)
[C] Acabamento de superfície - 5 in (0.1 µm)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,1563 in (3,969 mm)
Calibre Diâmetro padrão
Classificação 100
Peso 0,000571 lbs (0,000259 kg)
Quantidade na caixa 20.000
Peso da caixa 11,43 lbs (5,18 kg)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?