S20093751C

S20093751C
S20093751C

Precision Ball, 3/32 in Diameter, Stainless Steel 302, Classificação 100

Lead Time:  3 Days  

  • AISI tipo 302 oferece extrema dureza e resistência à corrosão de soluções oxidantes e muitos produtos químicos orgânicos em um estado não endurecido
  • Dureza: Rockwell "C" 25 a 39
  • Força de tensão . . . . . . . . . . . . . . . . .100.000 a 180.000 psi
  • Força de rendimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000 a 150.000 psi
  • Alongamento em duas polegadas . . . . . . . . . . . . 55 a 60%
  • Redução de área . . . . . . . . . . . . . . . . .55 a 65%
  • Módulo de elasticidade . . . . . . . . . . . . . . .29.000.000 psi
  • Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 lb./cubic inch
  • Todas as esferas de aço inoxidável são passivadas

Dimensões

DimensãoValor
Tamanho da esfera3/32 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Classificação100 
MaterialStainless Steel 302 
Quantidade da caixa60000 
Weight0.12 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?