S20062501C
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Precision Ball, 1/16 in Diameter, Stainless Steel 302, Classificação 100
Lead Time:
3 Days
- AISI tipo 302 oferece extrema dureza e resistência à corrosão de soluções oxidantes e muitos produtos químicos orgânicos em um estado não endurecido
- Dureza: Rockwell "C" 25 a 39
- Força de tensão . . . . . . . . . . . . . . . . .100.000 a 180.000 psi
- Força de rendimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000 a 150.000 psi
- Alongamento em duas polegadas . . . . . . . . . . . . 55 a 60%
- Redução de área . . . . . . . . . . . . . . . . .55 a 65%
- Módulo de elasticidade . . . . . . . . . . . . . . .29.000.000 psi
- Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 lb./cubic inch
- Todas as esferas de aço inoxidável são passivadas