S12-17A08-01-CAA

S12-17A08-01-CAA

Atuador, Electrak 1, 12 Vdc, Carga dinâmica: 75 lbf, Comprimento máximo de curso: 1 inch, Controle: Todas

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$253.67 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Muito compacto e leve
    • Disponível com interruptores de limite de fim de curso ou feedback do potenciômetro
    • Carcaça resistente à corrosão
    • Sistema de acionamento do parafuso Acme com travamento automático
    • Não necessita de manutenção
    • Ideal para substituição de cilindros hidráulicos e pneumáticos de tamanho comparável

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 135,0 mm (5,315 in)
S 254,0 mm (10,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Antirrotação No
Freio não, de travamento automático
Certificações CE
Conector especial Pacote de conectores Packard Electric
Folga axial, máx. 0,914 mm / 0,036 in
Classificação IP, dinâmica N/A
Classificação IP, estática IP66
Substituição manual No
Material Liga de zinco pintada, aço inoxidável
Curso nominal 25,40 mm / 1,00 in
Proteção, fim de curso Interruptor de limite
Proteção, meio de curso Nenhum
Tipo de parafuso Acme
Temperatura máxima 65 °C / 149 °F
Temperatura mínima -26 °C / -15 °F
Monitoramento de temperatura No
Tensão 12 Vdc
Tolerância da tensão 10-16 VDC
Consumo de corrente máximo 5,8 amp
Peso 0,520 kg / 1,146 lbs
Controle Nenhum(a)
Feedback None
Serializado No
Atuação inteligente No
Contém líquidos No
Retornável No

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Ciclo de trabalho 25%
Carga, dinâmica 334 N / 75 lbf
Carga, estática 1.334 N / 300 lbf
Torque de restrição 2,26 N / 0,51 lbf
Resistência a spray de sal N/D
Velocidade máxima 25,40 mm/s / 1,00 in/s
Velocidade mínima 16,51 mm/s / 0,65 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?